Publier vos produits
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds

    Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Clouds

    Traduit par Google,

    Nuages ​​acoustiques décoratifs recouverts de tissu

    Transformez les grands espaces réverbérants en environnements confortables et performants grâce aux panneaux acoustiques décoratifs Fabrisorb™ recouverts de tissu . Conçus pour une absorption acoustique exceptionnelle et arborant une esthétique architecturale épurée, ces panneaux offrent un équilibre parfait entre performance acoustique et polyvalence de design.

    Idéales pour les gymnases, les auditoriums, les bureaux, les halls d'entrée, les atriums et tout grand espace à hauts plafonds, les couvertures Fabrisorb réduisent l'écho et améliorent la clarté de la parole, créant ainsi des espaces plus agréables à regarder et à écouter.

    Principaux avantages

    • Haute performance acoustique – Les noyaux en fibre de verre de 6 à 7 PCF offrent une absorption acoustique fiable pour gérer le bruit et la réverbération.
    • Décoration architecturale – Choisissez parmi une vaste gamme de tissus ou de finitions en vinyle perforé pour compléter tout style d'intérieur.
    • Conception et fabrication sur mesure – Chaque nuage est fabriqué pour répondre aux besoins esthétiques et acoustiques spécifiques de votre projet.

    Détails du produit

    • Construction : Fibre de verre rigide de 6 à 7 lb avec profil de bord souhaité et recouverte d'un tissu décoratif.
    • Montage : Plaques de montage installées en usine à l'arrière du nuage servant de point de fixation pour la vis à œillet et suspendues à la structure par des câbles.
    • Épaisseurs disponibles : 1", 1-1/2" ou 2".
    • Dimensions : Entièrement personnalisables, jusqu'à un maximum de 4' x 8'.
    Spécification
    • The Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Clouds bring acoustic control and architectural style together in one solution. Suspended overhead as hanging acoustic clouds, they help tame echo and reverberation while adding a refined, decorative presence to large spaces.

      Each cloud is built from rigid fiberglass wrapped in fabric, creating fabric acoustic ceiling panels that are both durable and visually adaptable. With thicknesses ranging from 1" to 2" and custom sizes up to 4' x 8', they can be specified as custom acoustic clouds or designer acoustic ceiling clouds to suit the exact needs of a project.

      These sound absorption ceiling clouds provide broadband acoustic absorption for ceilings, improving clarity in gyms, auditoriums, offices, lobbies, and atriums. They are equally effective for noise reduction in open spaces, acoustic clouds for offices and conference rooms, and sound absorption clouds for schools and classrooms. Their versatility extends to fabric wrapped clouds for auditoriums and lecture halls, decorative acoustic clouds for hospitality spaces, and acoustical clouds for theaters and performance venues.

      Safety and sustainability are part of the design. Fabrisorb™ qualifies as fire‑rated acoustic clouds, supports low‑VOC sustainable acoustics, and is manufactured to perform as lightweight and durable fiberglass clouds and impact‑resistant ceiling clouds.

      A wide range of fabrics and perforated vinyl finishes makes these fabric wrapped acoustic clouds, decorative sound absorption clouds, and decorative noise control solutions easy to integrate into bold architectural statements or minimalist interiors.

      By combining architectural acoustical solutions with customizable finishes, Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Clouds create spaces that look polished and sound balanced—an adaptable, sustainable choice for today’s acoustically demanding environments.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fabrisorb-decorative-fabric-wrapped-hanging-clouds
    • Famille de produitsSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Groupe de produitsHanging Baffles or Clouds
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Numéro OmniClass23-15 13 21 35
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Treatment