Les dalles de plafond acoustiques Dune évoquent la sérénité et l'intemporalité, puisant leur inspiration dans le cycle naturel de la nature. Inspirées par le rythme physique de la nature, ces dalles communiquent l'harmonie par leur forme.
Dune ajoute de la profondeur tout en conservant une présence légère et discrète.
Les carreaux Qwel présentent des avantages significatifs par rapport aux alternatives traditionnelles :
- Souples et incassables. Contrairement aux carreaux en fibres minérales, ils ne se cassent pas et ne libèrent pas de poussière pendant le transport et la pose.
- Les carreaux peuvent être pliés tout en les soulevant au-dessus de la grille pour faciliter la pose.
- Résistant aux moisissures. Idéal pour les établissements de santé, les restaurants et autres environnements exigeant une propreté irréprochable.
- Résistantes aux taches et lavables. En cas de taches d'eau ou de rouille, il n'est pas nécessaire de les remplacer. Il suffit de les retirer et de les laver à l'eau savonneuse. Elles sécheront ensuite d'elles-mêmes avant d'être remises en service.
- Les occupants bénéficient d'un environnement visuellement plus propre, le service d'entretien des installations n'ayant plus besoin de stocker des carreaux différents pour le remplacement.
- Isolation acoustique. Les carreaux à surface plane atteignent un coefficient d'absorption acoustique (NRC) de 0,75. Les carreaux de forme spéciale sont encore plus performants.
- Esthétiquement plaisant. Le choix des motifs et des couleurs s'harmonise parfaitement avec les intérieurs.
- Contenu recyclé. Le PET est l'un des plastiques les plus faciles à recycler. Jusqu'à 50 % de la matière première provient de matériaux recyclés (le plus souvent de bouteilles d'eau transparentes).