Publier vos produits
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels

    Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Acoustic Panels

    Traduit par Google,

    Panneaux acoustiques enveloppés de tissu Fabrisorb™

    Les panneaux en fibre de verre absorbants Fabrisorb™, recouverts de tissu, sont fabriqués sur mesure et offrent des performances exceptionnelles, tout en étant esthétiques. Ils sont parfaits pour les situations où la forme est aussi importante que la fonction. Ces panneaux décoratifs et très efficaces réduisent l'écho et la réverbération dans une pièce. Ils sont couramment utilisés dans les salles d'écoute, les théâtres, les studios de production musicale, les bureaux, les restaurants, les salles de conférence et bien d'autres espaces où la qualité sonore et l'esthétique sont tout aussi importantes. Différents types de quincaillerie peuvent être utilisés pour les installations au plafond et au mur. Nous proposons quatre finitions de bordure standard et des milliers de tissus au choix. Grâce à des dimensions et des formes de panneaux sur mesure, ces panneaux au design exceptionnel vous aident à créer un espace aussi agréable visuellement qu'acoustiquement.

    • Haute performance
    • Architecturalement décoratif
    • Conçu et fabriqué sur mesure
    • Réduction du bruit et de la réverbération
    • Couleurs et tailles 100 % personnalisées

    MATÉRIEL:
    Fibre de verre comprimée de 6 à 7 lb de densité enveloppée de tissu décoratif

    CARACTÉRISTIQUES:
    Conçu et fabriqué sur mesure pour répondre à tous les besoins. Panneaux plats ou incurvés. Bords souples ou durs.

    APPLICATIONS:
    Bureaux, halls d'entrée, salles d'écoute, théâtres, studios de production, restaurants, salles de conférence, salles de classe, salles de réunion, salles de musique, terrains de racquetball, salles de spinning, couloirs bruyants, cabinets médicaux, églises et bien d'autres

    ÉPAISSEUR:
    1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3" et 4"

    TAILLES :
    Norme : 2x4, 4x4 et 4x8
    Personnalisé jusqu'à 4' X 10'

    COULEURS:
    Une large gamme de couleurs standard ; couleurs personnalisées pour les tissus tissés et le vinyle perforé

    INFLAMMABILITÉ :
    ASTM E-84, Classe A. - Propagation de la flamme : 15 ; Dégagement de fumée : 40

    INSTALLATION:
    Clips adhésifs et d'empalement, barres en Z, ancrages mécaniques, crochets et boucles, aimants

    Spécification
    • The Fabrisorb™ Fabric Wrapped Acoustic Panels are designed for spaces where aesthetics and acoustical performance must work hand in hand. These custom, beautiful and high performance acoustic panels combine a compressed fiberglass core with decorative fabric finishes, creating an elegant solution for commercial sound control and office acoustical panels applications.

      Largely custom manufactured to order, Fabrisorb™  panels offer flexibility in core configuration, panel size, thickness, and finish. Available in standard dimensions or as custom acoustic panels, they can made as standard geometric shapes or custom-cut on one of our CNC machines, produced four different profile, resin hardened edges, and wrapped in thousands of fabric options. This makes them ideal designer acoustic wall panels and decorative acoustic panels that create beautiful interiors while delivering reliable sound absorption panels performance.

      Functionally, Fabrisorb™ acoustical panels excel at reducing echo and reverberation. These high‑performance sound absorption panels provide broadband acoustic absorption, acting as noise reduction and sound absorption wall panels in offices, restaurants, classrooms, and theaters. Their versatility extends to spaces like listening rooms, production studios, and fellowship halls, as well as fabric wrapped panels for auditoriums and lecture halls.

      Fabrisorb™ is tested to ASTM E‑84 Class A, qualifying as fire‑rated acoustic panels. An optional, highly compressed fiberglass layer can be adhered to the face of a standard core ensures strength, making an impact‑resistant fiberglass panel with thermal and acoustic insulation properties. They also support low‑VOC sustainable acoustics, aligning with environmentally conscious design goals.

      Installation is straightforward, with options including adhesive, impaling clips and adhesive, Z‑bars, mechanical fasteners, hook‑and‑loop, or magnets. This flexibility allows Fabrisorb™ to work very well as office acoustic wall panels, commercial acoustic panels, and acoustic panels for offices and conference rooms.

      By combining architectural acoustical solutions with decorative acoustic wall panels, Fabrisorb™ delivers both form and function. Whether specified as sound absorption panels for schools and classrooms, office acoustic wall panels, or high‑end acoustical panels for premium spaces, they provide a custom, visually pleasing, and acoustically effective solution for today’s sound‑sensitive environments.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nst14669
    • Famille de produitsBuilding Materials
    • Groupe de produitsAcoustical Wall Treatment
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2013-08-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)120
    • Largeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 14
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Stretched-Fabric Wall Systems
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes