Couvertures acoustiques extérieures BBC-EXT-R-2
Panneaux acoustiques extérieurs haute performance
La couverture acoustique extérieure BBC-EXT-R-2 est un rideau/couverture acoustique robuste à double fonction qui combine une barrière acoustique dense avec une couche de fibre de verre matelassée absorbant le son, offrant à la fois une perte de transmission sonore élevée ainsi qu'un contrôle de réverbération extrêmement efficace dans un seul produit durable.
Conçues spécifiquement pour les environnements extérieurs exigeants, ces couvertures sont dotées d'un revêtement en polyester enduit de vinyle (VCP) résistant aux UV, matelassé sur un absorbeur en fibre de verre de 5 cm d'épaisseur. La couverture absorbante est cousue sur une barrière antibruit en vinyle renforcée de toile de 450 g/m² pour une réduction exceptionnelle de la transmission sonore. D'autres combinaisons de produits incluent un absorbeur en fibre de verre de 2,5 cm d'épaisseur ou une barrière en vinyle de 900 g/m².
Spécifications principales :
Couleurs disponibles :
Caractéristiques:
Applications :
Idéal pour les environnements extérieurs ou à forte sollicitation où l'absorption et le blocage du son sont essentiels
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |