Publier vos produits
Mass Loaded Vinyl Noise Barrier
Mass Loaded Vinyl Noise Barrier
Mass Loaded Vinyl Noise Barrier

    Mass Loaded Vinyl Noise Barrier

    Traduit par Google,

    Barrière antibruit en vinyle chargée en masse par Acoustical Surfaces, Inc.

    • Réduit la transmission du bruit et améliore la communication
    • Faible coût - Installation facile
    • Aucun délai de livraison - Presque toujours en stock
    • Améliore les indices STC pour les assemblages de plafonds et de murs

    MATÉRIAU : Vinyle chargé en masse
    MOTIF : Finition lisse
    CARACTÉRISTIQUES : Matériau souple à haute densité pour réduire la transmission du bruit
    APPLICATIONS : Réduction de la transmission du bruit à travers les plafonds, les murs et les enceintes de machines. Différents types de vinyle sont disponibles pour envelopper les conduits, la plomberie ou les tuyaux d'évacuation, ainsi que des options pour les faux plafonds ou pour les applications automobiles ou similaires nécessitant une réduction du bruit.
    ÉPAISSEUR : 1/16" - 0,5 lb/pi² 1/8" - 1 lb/pi² 1/4" - 2 lb/pi²
    TAILLES : Rouleaux de 54" de large x 20', 30', 60' (la taille du rouleau varie en fonction du poids nécessaire)
    Également disponible en feuilles : 24"x24", 24"x48", 48"x96" ou 54"x96"
    COULEUR : Noir (standard)
    Également disponible : gris, noir, beige et bleu (résistant aux UV, renforcé par une toile, classé extérieur) et transparent/transparent
    INFLAMMABILITÉ : UL 94VO
    INSTALLATION : Agrafage, vissage ou clouage aux montants avant la pose des cloisons sèches. Les autres méthodes d'installation peuvent varier selon l'application et le type de vinyle utilisé.

    Spécification
    • The Mass Loaded Vinyl Noise Barrier by Acoustical Surfaces, Inc. is a versatile solution for reducing noise transmission and improving acoustic comfort across residential, commercial, and industrial environments. This mass loaded vinyl material is engineered as a dense yet flexible soundproof barrier, designed to deliver effective MLV noise blocking while remaining easy to install and cost‑efficient.

      With its smooth finish and pliable construction, this soundproofing vinyl adapts to a wide range of applications. It can be used for wall soundproofing, as a ceiling noise barrier, or as a floor underlayment sound blocker. Variations are available for wrapping ductwork, plumbing, or drainpipes, and even for automotive soundproofing with MLV, making it one of the most adaptable flexible noise‑blocking materials for walls, floors, and ceilings.

      As a high‑STC barrier material, this product improves STC ratings for ceiling and wall assemblies, providing effective airborne sound isolation and functioning as a vibration and noise reduction barrier. Options include thicknesses of 1/16" (0.5 lb./sq.ft.), 1/8" (1 lb./sq.ft.), and 1/4" (2 lbs./sq.ft.), available in rolls up to 60' or as vinyl soundproofing sheets and custom‑cut MLV panels for easy installation.

      This industrial‑grade vinyl sound barrier is manufactured to resist tearing, moisture, and heavy use, while also meeting UL 94VO standards as a fire‑rated acoustic vinyl material. Standard colors include black, with additional options in grey, tan, blue, and transparent finishes for specialized applications.

      From soundproofing for home theaters and studios to acoustic vinyl barriers for offices and conference rooms, this product supports noise control for apartments and condos and soundproofing for machinery enclosures. Contractors and DIY users alike benefit from easy‑to‑install mass loaded vinyl rolls, making it an affordable MLV noise barrier for DIY soundproofing as well as a professional‑grade solution for large projects.

      By combining high‑STC mass loaded vinyl barrier performance with moisture‑resistant soundproofing barrier reliability, Acoustical Surfaces, Inc. delivers a product that is both practical and adaptable—an acoustic vinyl barrier that ensures quieter, more comfortable spaces wherever noise control is needed.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nst14681
    • Famille de produitsBuilding Materials
    • Groupe de produitsSound Isolation Insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-08-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)240
    • Largeur (pouces)54
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
    • Code CSI MasterFormat 201432 35 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
    • Titre OmniClassNoise Barriers