Système mural en tissu extensible Wallmate®
Axé sur le design. Acoustiquement efficace. Installation facile.
Wallmate® est le seul système mural en tissu extensible offrant une liberté de conception totale , sans recours à un installateur spécialisé . Que vous recherchiez des performances acoustiques ou une polyvalence esthétique, Wallmate offre une finition en tissu haute tension élégante, aussi fonctionnelle qu'esthétique.
Contrairement aux systèmes traditionnels de toile tendue qui nécessitent des lattes de bois, des agrafes, des passepoils ou l'intervention coûteuse d'entrepreneurs spécialisés, Wallmate utilise un système de rails articulés intuitif, permettant une installation rapide et précise par les entrepreneurs, les équipes techniques ou même les bricoleurs expérimentés. Il offre des dimensions de panneaux illimitées , des centaines de choix de tissus et une toile amovible et remplaçable , ce qui le rend idéal pour les espaces commerciaux et résidentiels où la performance acoustique et la flexibilité de conception sont essentielles.
Conception intelligente pour un contrôle sonore moderne
Les environnements actuels exigent des murs bien plus qu'une simple structure. Dans notre monde sonore et sonore, les surfaces doivent remplir une double fonction : gérer les réflexions et la réverbération du son tout en contribuant à l'expérience visuelle globale. Wallmate vous aide à faire les deux.
Principaux avantages
Concevez de meilleurs espaces avec Wallmate®
Optez pour Wallmate pour votre prochain projet et bénéficiez de performances acoustiques, d'une flexibilité matérielle et d'une liberté de conception sans les contraintes des systèmes propriétaires. Que ce soit pour les bureaux, les écoles, les studios ou les espaces d'accueil, Wallmate est la solution professionnelle et accessible pour créer des intérieurs plus calmes et plus esthétiques.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |