Publier vos produits
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels
Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels

    Sound Silencer™ - Ceiling and Wall Acoustical Panels

    Traduit par Google,

    Panneaux acoustiques Sound Silencer™
    Durable. Nettoyable. Magnifique.

    Conçus pour les environnements acoustiques les plus exigeants et les plus spécifiques, les panneaux de plafond et muraux Sound Silencer™ offrent une isolation acoustique performante avec une finition épurée et moderne. Fabriqués en polypropylène expansé poreux acoustique ARPRO (PEPP), rigide et poreux, ces panneaux légers offrent à la fois une absorption acoustique (NRC) et un blocage acoustique (STC) , offrant ainsi une solution efficace et polyvalente pour la réduction du bruit dans divers environnements intérieurs.

    Avec une classification au feu de classe A (ASTM E84) et une surface non fibreuse et résistante aux chocs , les panneaux Sound Silencer™ sont idéaux pour les projets où la durabilité, l'hygiène et les performances acoustiques sont essentielles, notamment les gymnases, les natatoriums, les salles blanches, les laboratoires, les zones de préparation des aliments, les champs de tir et les environnements à forte humidité .

    Principaux avantages :

    • Double performance : certifié NRC et STC
    • Classe A de résistance au feu pour la conformité au code
    • Sans fibre de verre et non irritant pour la qualité de l'air intérieur
    • Résistant à l'eau et facile à nettoyer
    • Surface collante et non abrasive
    • Convient aux installations intérieures et extérieures
    • Résistant à l'humidité, aux bactéries, aux champignons et aux chocs physiques
    • Léger pour une installation rapide et une expédition économique

    Que vous spécifiiez des matériaux acoustiques pour un centre de bien-être, un établissement d'enseignement ou un environnement industriel, les panneaux Sound Silencer™ offrent un équilibre parfait entre performances, résilience et flexibilité de conception.

    Spécification
    • The Sound Silencer™ Acoustical Panels are built for spaces where traditional materials simply can’t keep up. Formed from rigid, porous ARPRO Expanded Polypropylene, these polypropylene acoustic panels deliver a rare combination of sound absorption and sound blocking, functioning as true dual‑purpose acoustic panels that manage both echo and transmission in demanding environments. Their smooth, modern appearance allows them to serve as decorative acoustic panels for modern interiors, while their rugged construction makes them equally suited for industrial and high‑moisture settings.

      Because they are entirely non‑fibrous, these panels provide a safe non‑toxic non‑fibrous acoustical treatment that supports healthy indoor air quality. They are ideal as non‑fibrous acoustical wall and ceiling panels in schools, wellness centers, laboratories, and clean rooms where hygiene and durability are essential. Their polypropylene composition also creates odor‑resistant polypropylene panels, a major advantage in noise control for animal hospitals and kennels, food prep areas, and other sensitive environments.

      Performance is where Sound Silencer™ truly stands out. As high NRC panels for echo and reverberation control, they tame reflections in gymnasiums, natatoriums, cafeterias, and multipurpose rooms. Their inherent rigidity and density also allow them to function as impact‑resistant acoustic panels and abuse‑resistant acoustical panels, making them a dependable choice for sports facilities, firing ranges, and high‑traffic public spaces.

      Moisture resistance is built into the material itself, enabling the panels to perform as water‑resistant acoustical panels and moisture‑resistant and washable acoustic solutions in environments where humidity, splashing, or sanitation are part of daily operations. As washable sound panels, they can be wiped down or cleaned without degrading, making them ideal for sound absorption panels for restaurants and hospitality spaces, commercial kitchens, and aquatic centers.

      Lightweight and easy to handle, these lightweight sound panels simplify installation and reduce shipping costs. They integrate effortlessly into modular panel systems for flexible layouts, whether used as server room panels, restaurant acoustical panels, or panels for schools classrooms and cafeterias. Their tackable, non‑abrasive surface also allows them to function as tackable acoustical panels, adding utility in offices, classrooms, and training facilities.

      With a Class A fire rating, these Class A fire‑rated polypropylene panels meet stringent code requirements while delivering long‑term durability in both indoor/outdoor acoustics applications. From architectural ceilings and walls to specialized industrial environments, Sound Silencer polypropylene acoustic panels offer a balanced blend of performance, resilience, and design flexibility—an adaptable solution for projects that demand a durable acoustic material capable of thriving where others fail.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nst14686
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsCeiling and Wall Panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2013-08-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)48
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène expansé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes