Plafonds et murs linéaires - Plafonds acoustiques en bois
ASI Architectural propose trois styles de plafonds linéaires en bois, en placage de bois véritable ou en bois massif. Les modules de largeur standard sont de 10 ou 15 cm. Nous pouvons également fournir des lames sur mesure jusqu'à 20 cm de largeur. L'espace entre les lames peut être de 6,35 cm, 12,7 cm ou 19 cm. Un support acoustique en coton recyclé est disponible pour les projets nécessitant une absorption acoustique. Aucun outil d'installation spécifique n'est requis. Les clips d'installation pour ossature se fixent simplement à l'ossature de suspension par simple pression du doigt. Pour une fixation directe à la charpente ou aux fourrures, nous proposons un clip de fixation directe qui se visse à travers un trou central. Les plafonds linéaires sont disponibles avec une bande de remplissage en feutre, de l'aluminium perforé ou du PVC plein pour masquer la vue sur le plénum entre les lames. Des options de garniture périphérique sont également disponibles. Notre équipe accréditée LEED™ est à votre disposition pour vous aider avec les produits FSC.
Caractéristiques du produit :
Essences de bois courantes : Noyer, Chêne blanc, Chêne rouge, Érable, Merisier, Frêne, Caryer, Hêtre, Bambou naturel, Bambou caramélisé
Autres essences de bois disponibles - veuillez nous appeler pour plus de détails
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |