Publier vos produits
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling
Open Cell raster ceiling

    Open Cell raster ceiling

    3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Les plafonds suspendus à trame en aluminium sont une alternative aux autres types de plafonds suspendus. Les plafonds à trame, en plus de leurs valeurs esthétiques incontestables, sont ininflammables et ne coulent pas en cas d'incendie, et ils n'interfèrent pas avec les installations techniques telles que la climatisation, les systèmes de ventilation, les câblages électriques et de télécommunication. En raison de la nature ouverte du plafond tramé, tout système de protection contre l'incendie, à la fois de signalisation et d'arrosage, peut être installé au-dessus du plafond suspendu. Les plafonds tramés suspendus sont également légers et faciles à installer. En raison de ces caractéristiques, les plafonds tramés suspendus sont de plus en plus utilisés dans des objets tels que les banques, les bureaux, les centres commerciaux et les salles d'exposition, les aéroports et les gares, etc. Les composants de plafond à cellules ouvertes sont fabriqués par BARWA SYSTEM Sp. z oo, avec une tôle d'aluminium préfinie de haute qualité d'une épaisseur de 0,43 à 0,6 mm. Le vernis est appliqué sur des bandes d'aluminium prétraitées à l'aide de la méthode de «coil coating» à double couche, puis cuit.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.open_cell
    • Famille de produitsCeiling
    • Groupe de produitsCeiling panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCCeiling panels
    • Code UNSPSC30161602
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Metal Pan Ceilings