Publier vos produits
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains
Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains

    Interior Quilted Curtains - Absorptive/Noise Barrier Curtains

    Traduit par Google,

    Rideaux insonorisants matelassés – Panneaux absorbants et antibruit
    Pour le contrôle acoustique dans les environnements difficiles

    Nos rideaux insonorisants matelassés allient absorption acoustique haute performance et blocage efficace du bruit dans une conception modulaire et flexible. Fabriqués sur mesure, ces rideaux acoustiques intègrent une âme en vinyle dense de 450 g ou 900 g par pied carré, avec un revêtement absorbant matelassé durable sur les deux faces, offrant ainsi réduction et confinement du bruit dans une solution unique.

    Idéals pour les applications industrielles, commerciales et même résidentielles , ces rideaux sont fréquemment utilisés pour enfermer les machines, isoler les espaces de travail bruyants ou créer des barrières acoustiques amovibles . Conçus pour fonctionner dans des environnements exigeants, ils sont résistants à l'eau et aux produits chimiques et faciles à installer, à retirer ou à reconfigurer selon les besoins.

    Caractéristiques principales :

    • Performance à double fonction – Combine l'absorption acoustique et le blocage du bruit dans un seul rideau
    • Configurations personnalisées – Fabriquées sur commande en épaisseurs nominales de 1" ou 2" pour des performances acoustiques sur mesure
    • Durable et polyvalent – ​​Convient aux installations fixes ou mobiles ; résiste à l'humidité et aux produits chimiques
    • Conception modulaire – Les bords auto-agrippants verticaux et les œillets supérieurs assurent des joints étanches et des connexions de panneaux sans couture
    • Plusieurs options de montage – Disponibles sous forme de panneaux uniquement ou de systèmes complets avec rails à rouleaux ou cadres structurels

    Que vous conceviez une barrière acoustique mobile, une enceinte pour équipement bruyant ou une cloison acoustique flexible, ces rideaux insonorisants matelassés offrent un contrôle acoustique fiable et économique dans pratiquement tous les environnements.

    Spécification
    • The Interior Quilted Soundproofing Curtains – Absorptive & Noise Barrier Panels are designed for acoustic control in the most challenging environments, blending flexibility with rugged performance. These acoustic curtain panels combine dense mass‑loaded vinyl cores with quilted absorptive facings, creating soundproof quilted blankets that both block and absorb noise. Available with 1 lb. or 2 lb. per square foot cores, they function as combined noise barrier and absorber panels, delivering reliable industrial noise control and interior noise reduction in one solution.

      In factories, warehouses, and production lines, these curtains are used as industrial sound barriers and noise barrier curtains for manufacturing plants, enclosing machinery or isolating noisy workspaces. They serve as mobile sound barriers and barrier curtains that can be reconfigured as needed, making them ideal for acoustic curtains for factory partitions, industrial soundproofing for production lines, and soundproof curtains for warehouse operations. Their modular design—with vertical hook‑and‑loop seams and grommets—supports modular curtain systems for large areas, ensuring tight seals and seamless connections.

      Performance extends beyond noise control. These quilted industrial sound curtains provide noise reduction for machinery and equipment, while also offering thermal and acoustic insulation properties. They act as vibration damping curtains in demanding environments, resist moisture and chemicals, and qualify as fire‑rated industrial acoustic curtains. Built with durability in mind, they are impact‑resistant and durable sound barriers that withstand heavy use in industrial and commercial settings.

      Customization is central to their design. Available as custom‑size quilted sound curtains, they can be fabricated in 1" or 2" nominal thicknesses to meet specific acoustic requirements. Options include standalone barrier absorber panels or complete systems with roller tracks and frames, making them adaptable for noise barrier curtains for manufacturing plants, soundproofing for industrial environments, and acoustic treatment in warehouse operations.

      From interior noise barrier curtains in offices to high‑performance noise control curtains in factories, these versatile solutions deliver cost‑effective acoustic management. Whether used as acoustic curtains for factory partitions, industrial soundproofing for production lines, or decorative yet functional soundproof quilted blankets in commercial spaces, the Quilted Soundproofing Curtains provide dependable, flexible, and sustainable noise control wherever it’s needed.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nst28578
    • Famille de produitsBuilding Materials
    • Groupe de produitsBlanket Sound Isolation Insulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2013-08-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)96
    • Largeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireFiberglass
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201401 56 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Temporary Noise Barriers
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
    • Titre OmniClassNoise Barriers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord