Publier vos produits
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds

    Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Acoustical Clouds

    Traduit par Google,

    Panneaux acoustiques de plafond en polyester Poly Max™
    Panneaux de plafond design et haute performance pour un contrôle acoustique moderne

    Les panneaux acoustiques de plafond en polyester Poly Max™ offrent une solution performante pour la gestion de l'écho et de la réverbération dans les espaces ouverts. Légers, durables et esthétiquement flexibles, ils constituent un traitement acoustique idéal pour les architectes et les designers. Fabriqués à 100 % en polyester (composé à 60 % de fibres PET recyclées et à 40 % de PET vierge), ces panneaux sont hypoallergéniques, non toxiques, sans formaldéhyde et résistants aux moisissures. Leur surface lisse et uniforme s'adapte à une grande variété de besoins, des intégrations de couleurs subtiles aux impressions graphiques personnalisées audacieuses.

    Conçus pour une qualité d'air intérieur optimale, les panneaux de plafond Poly Max™ sont certifiés GreenGuard et répondent aux exigences de la méthode standard V1.2 du CDPH en matière de faibles émissions de COV. Ils contribuent également à l'obtention du crédit LEED v4.1 EQ : Matériaux à faibles émissions. Ainsi, ils favorisent des environnements sains dans les secteurs de l'éducation, du commerce et de l'hôtellerie.

    Applications idéales – pièces avec hauts plafonds
    • Salles de réunion, gymnases, auditoriums et salles de musique
    • Restaurants, bars et établissements hôteliers
    • Sites sportifs et de divertissement
    • Centres de congrès et lieux de culte
    • Installations industrielles et espaces de production
    • Aéroports, halls d'entrée, salles de réunion ou de réception, etc.

    Détails du produit
    Matière : 100 % polyester (60 % PET recyclé / 40 % PET vierge)
    Épaisseurs disponibles : 1 pouce ou 2 pouces
    Densité:
    • 1): 7,5 pcf
    • 2): 5 pcf

    Dimensions standard : 24 po × 48 po, 48 po × 96 po
    Dimensions personnalisées : jusqu'à 48 po × 96 po

    Options d'installation :
    • Ancrages RotoFast Cloud
    • Ancrages Gripple Angel Mini Helix
    • Barre en T de 15/16" (collée et vissée à l'arrière)

    Performance et attributs environnementaux
    • Classement au feu A selon la norme ASTM E84
    • Réflectance lumineuse : 83 (blanc 1 po), 82 (blanc 2 po)
    • Conforme à la norme ASTM C1338 (absence de croissance fongique)
    • Certifié GreenGuard et conforme à la norme CDPH V1.2 (émissions de COV)

    Alliant une esthétique épurée, des matériaux durables et une absorption acoustique fiable, les panneaux acoustiques de plafond Poly Max™ offrent une solution acoustique moderne et performante qui améliore la qualité visuelle et acoustique de tout espace.

    Spécification
    • The Poly Max™ Polyester Acoustic Ceiling Clouds offer a design‑forward solution for managing acoustics in large, reverberant spaces. These PET acoustic clouds combine lightweight construction with sustainable materials, delivering effective noise absorbing clouds that enhance both sound quality and visual appeal.

      Crafted from 100% polyester—60% PET‑recycled fiber and 40% virgin PET—these polyester fiber ceiling clouds are non‑allergenic, non‑toxic, formaldehyde‑free, and resistant to fungal growth. Their smooth, consistent surface allows for versatile design integration, from subtle color accents to colorful PET felt acoustic clouds with bold, custom‑printed graphics.

      Engineered for healthy indoor environments, Poly Max™ is GreenGuard Certified and compliant with CDPH Standard Method V1.2 for low VOC emissions, contributing to LEED v4.1 EQ Credit: Low‑Emitting Materials. As eco‑friendly polyester acoustic clouds, they support sustainable building practices while providing reliable broadband sound absorption for large spaces.

      Available in thicknesses of 1" or 2" with densities of 7.5 pcf and 5 pcf respectively, these high‑performance acoustic ceiling clouds are offered in standard sizes of 24" × 48" and 48" × 96", with custom options machined or cut from standard large format blanks. Installation is simple with RotoFast Cloud Anchors, Gripple Angel Mini Helix Anchors, or T‑bar systems, making them adaptable as modular acoustic cloud systems and hanging acoustic cloud panels.

      Performance attributes include Class A fire‑rated acoustic clouds per ASTM E84, high light reflectance (83 for 1" white, 82 for 2" white), and compliance with ASTM C1338 for no fungal growth. These durable PET felt ceiling elements are designed for long‑term use in demanding environments.

      Ideal applications include acoustic clouds for gymnasiums and sports facilities, sound absorption clouds for classrooms and lecture halls, and decorative acoustic clouds for restaurants, lobbies, airports, and convention centers. They are equally effective in suspended ceiling acoustics for houses of worship, industrial facilities, and entertainment venues, providing large space noise reduction and high NRC acoustic clouds for echo control.

      By combining eco‑friendly and recyclable PET felt clouds with modern design flexibility, Poly Max™ delivers a refined acoustic solution that elevates both the look and sound of today’s most challenging spaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.poly-max-acoustic-polyester-pet-felt-acoustical-clouds
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21 35
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Treatment