Publier vos produits
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles
Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles

    Poly Max™ - Acoustic Polyester (PET Felt) Baffles

    Traduit par Google,

    Panneaux acoustiques en polyester Poly Max™
    Contrôle acoustique performant et durable pour les espaces modernes

    Les panneaux acoustiques en polyester Poly Max™ offrent une combinaison sophistiquée d'esthétique, de performance acoustique et de conception durable. Ils sont idéaux pour les environnements où la réverbération et l'écho doivent être contrôlés sans compromettre l'impact visuel. Fabriqués à partir de polyester 100 % (60 % de fibres PET recyclées, 40 % de fibres PET vierges), ces panneaux légers offrent une durabilité exceptionnelle et une excellente qualité de l'air intérieur. Certifiés GreenGuard, les panneaux Poly Max™ répondent à la norme CDPH V1.2 relative aux faibles émissions de COV et contribuent à l'obtention du crédit LEED v4.1 EQ : Matériaux à faibles émissions.

    Conçus pour les architectes et les designers en quête d'une solution acoustique polyvalente, les panneaux acoustiques Poly Max™ sont hypoallergéniques, non toxiques, sans formaldéhyde et résistants aux champignons, ce qui les rend adaptés aux espaces commerciaux et aux lieux à forte fréquentation. Leur finition lisse et moderne se décline dans une large palette de couleurs ou peut être personnalisée avec des motifs imprimés, permettant ainsi aux panneaux de s'intégrer harmonieusement à tout style ou de devenir un élément central de la décoration.

    Applications idéales
    Les panneaux acoustiques Poly Max™ offrent une absorption acoustique fiable dans :
    • Écoles et espaces civiques – gymnases, salles de classe, auditoriums, salles de musique
    • Restaurants, bars et établissements hôteliers
    • Installations sportives et de loisirs
    • Centres de congrès et lieux de culte
    • Installations industrielles et de fabrication
    • Parkings, aéroports, stands de tir et zones publiques à forte fréquentation

    Détails du produit
    Matière : 100 % polyester (60 % PET recyclé, 40 % PET vierge)
    Épaisseurs disponibles : 1/2 pouce, 1 pouce et 2 pouces
    Densités :
    • 1/2 : 12,5 pcf
    • 1): 7,5 pcf
    • 2): 5 pcf

    Dimensions standard : 24 po × 48 po, 48 po × 96 po
    Dimensions personnalisées : jusqu'à 48 po × 96 po

    Options d'installation :
    • Installation de déflecteurs de plafond suspendu
    • Œillets (en laiton ou en argent) pour déflecteurs de 1/2" et 1"
    • Œillets (argentés) pour déflecteurs de 1" et 2"

    Grâce à leur combinaison de durabilité, de flexibilité de conception et de performances acoustiques, les panneaux acoustiques en polyester Poly Max™ constituent un choix intelligent et tourné vers l'avenir pour créer des environnements intérieurs confortables et performants.

    Spécification
    • The Poly Max™ Acoustic Polyester Baffles provide a refined solution for controlling reverberation and echo in large, open spaces. These polyester ceiling baffles combine lightweight construction, sustainable materials, and modern aesthetics, making them an ideal choice for architects and designers seeking both acoustic performance and visual impact.

      Manufactured from 100% polyester—composed of 60% PET‑recycled fiber and 40% virgin PET—these lightweight acoustic baffles are non‑allergenic, non‑toxic, formaldehyde‑free, and resistant to fungal growth. As eco‑friendly PET baffles, they are GreenGuard Certified and compliant with CDPH V1.2 for low VOC emissions, contributing to LEED v4.1 EQ Credit: Low‑Emitting Materials. Their smooth finish can be specified in a wide range of colors or customized with printed graphics, allowing them to function as subtle design elements or bold decorative acoustic ceiling baffles.

      Available in thicknesses of 1/2", 1", and 2" with densities ranging from 12.5 pcf to 5 pcf, these PET sound baffles and PET felt sound absorption baffles are offered in standard sizes of 24" × 48" and 48" × 96", with custom options up to 48" × 96". Installation is flexible, with options including suspended ceiling mounting, grommets, or eyelets, making them adaptable as hanging PET baffles, hanging acoustical baffles, or modular PET felt baffle systems.

      Performance attributes include Class A fire‑rated acoustic baffles, reliable overhead acoustic absorption, and broadband sound absorption for speech clarity. These high‑performance acoustic ceiling baffles are designed to deliver large space noise reduction and high NRC acoustic baffles for echo control, while also functioning as impact‑resistant and durable PET felt baffles for demanding environments.

      Ideal applications include acoustic baffles for gymnasiums and sports facilities, sound absorption baffles for classrooms and lecture halls, and PET felt baffles for auditoriums and theaters. They are equally effective in restaurants, hospitality venues, convention centers, industrial facilities, airports, and other high‑volume public spaces where both acoustics and aesthetics matter.

      By combining eco‑friendly and recyclable acoustic solutions with modern design flexibility, Poly Max™ Acoustic Polyester Baffles deliver a future‑focused approach to modern aesthetic acoustic treatment—creating spaces that look polished, feel comfortable, and sound balanced.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.poly-max-acoustic-polyester-pet-felt-baffles
    • Famille de produitsSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Groupe de produitsHanging Baffles or Clouds
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)96
    • Largeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21 35
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Treatment