Publier vos produits
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels

    Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels

    Traduit par Google,

    Panneaux acoustiques Sound Silencer™ dBA pour plafonds et murs

    Diffuseur 3 fonctions • Bloqueur • Absorbeur

    Découvrez une maîtrise acoustique avancée avec les panneaux Sound Silencer™ dBA , une solution de nouvelle génération fabriquée à partir du matériau ARPRO® PEPP, rigide et poreux . Conçus pour bloquer, absorber et diffuser le son au sein d'un seul système, ces panneaux offrent des performances acoustiques équilibrées, idéales pour les environnements exigeant clarté, confort et une maîtrise acoustique de qualité professionnelle.

    Avec leur esthétique épurée et moderne et leur durabilité exceptionnelle, les panneaux Sound Silencer dBA optimisent l'acoustique des studios, des salles de cinéma maison, des espaces audio professionnels et de tout lieu où la qualité acoustique est primordiale. Leur conception en polymère non fibreux offre une alternative sûre, facile à nettoyer et durable aux panneaux traditionnels en fibre de verre, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

    Principaux avantages

    • Performance acoustique trifonctionnelle – Un seul panneau assure la diffusion, le blocage et l'absorption pour le contrôle des réflexions, de la réverbération et de la transmission du bruit.
    • Indices STC et NRC – Efficaces aussi bien pour l'absorption acoustique que pour l'isolation phonique.
    • Classement au feu A – Testé selon la norme ASTM E84 pour la conformité aux exigences des bâtiments commerciaux.
    • Construction ARPRO® PEPP sans fibres – Sans fibre de verre ; offre une solution acoustique propre, non irritante et durable.
    • Conçu pour les environnements exigeants – Résistant à l'eau pour une utilisation en intérieur, résistant à l'humidité, aux chocs, aux bactéries et aux champignons.
    • Léger et nettoyable – Facile à installer, à entretenir et à manipuler sur le chantier.
    • Faibles émissions et durables – Conforme à la norme CDPH V1.2 et contribue à la certification LEED v4.1 EQ Matériaux à faibles émissions.

    Applications

    Idéal pour :
    Cinémas à domicile, studios d'enregistrement, salles de son commerciales, applications audio professionnelles, espaces de répétition, salles de diffusion et tout lieu sensible à l'acoustique.

    Matériel

    • Polypropylène expansé poreux (PEPP)

    Options d'épaisseur

    • 1"
    • 2"

    Tailles standard

    • 24" × 24"
    • 24" × 48"

    Couleurs disponibles

    • Charbon de bois
    • Blanc

    Installation

    • Fixation adhésive, barres en Z ou fixation directe par vis
    • Sa construction légère simplifie la manutention et réduit le temps de travail.
    Spécification
    • The Sound Silencer™ dBA Acoustical Ceiling & Wall Panels bring a new level of precision to architectural sound control, combining the capabilities of tuned acoustic panels, diffuser panels, and sound blockers into one seamless system. Made from rigid, porous ARPRO® Expanded Polypropylene, these polypropylene acoustical panels function as true tri‑functional panels, delivering diffusion, absorption, and isolation in a single, high‑performance package. Their balanced performance acoustics make them ideal for environments where clarity and control are essential—from home theaters and podcast rooms to commercial studios and conference spaces.

      Because they are entirely fiber‑free, these panels offer a safe non‑toxic non‑fibrous acoustical treatment that supports clean, healthy indoor environments. As fiber‑free acoustical panels and non‑fibrous acoustical wall and ceiling panels, they eliminate the irritation and particulate concerns associated with fiberglass, making them suitable for sensitive applications such as broadcast rooms, rehearsal spaces, and offices. Their polymer composition also creates washable acoustical panels that resist moisture, bacteria, and fungi, forming a durable, impact‑resistant acoustic panel solution for demanding installations.

      Acoustically, the dBA series excels. These dBA tuned acoustic panels provide high NRC panels for echo and reverberation control, while their density and structure contribute to meaningful sound isolation. As polypropylene sound absorption panels, they manage reflections and reverberation with precision, supporting acoustic treatment for mixing and mastering rooms, acoustic panels for recording studios, and sound absorption panels for podcast rooms. Their tackable, non‑abrasive surface also allows them to function as dual‑purpose sound absorption and tackable panels, adding utility in classrooms, offices, and creative workspaces.

      Visually, the panels integrate effortlessly into modern interiors. Their clean, minimalist finish allows them to serve as decorative acoustic panels for modern interiors and subtle architectural acoustic design elements. Available in charcoal or white, they can be arranged in modular panel systems for flexible layouts, whether installed as 24" × 24" tiles, 24" × 48" panels, or part of a larger acoustical composition.

      With a Class A fire rating, these Class A fire‑rated polypropylene panels meet commercial code requirements while offering long‑term durability indoors or outdoors. Their lightweight construction makes them true lightweight acoustical panels, simplifying installation with adhesives, Z‑bars, or direct fastening. As low VOC acoustical panels, they meet CDPH V1.2 standards and contribute to LEED v4.1 EQ credits, supporting sustainable building practices.

      From acoustic panels for offices and conference rooms to high‑end audio environments, the Sound Silencer™ dBA line delivers a rare combination of versatility, resilience, and acoustic precision—an advanced solution for projects that demand exceptional performance without compromising aesthetics.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sound-silencer-dba-ceiling-and-wall-panels
    • Famille de produitsAcoustical Wall Treatment
    • Groupe de produitsAcoustical Panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)48
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène expansé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Numéro OmniClass23-15 15 29
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Finishes