Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
actiu/products/2c6ca272-4e69-4afd-98b2-409582af3b37
Page d'accueil
Catégories
Mobilier
Chaises, tabourets et banquettes
Uka 4 Pieds
Disponible en États-Unis
Actiu
Suivre
Archivé
Uka 4 Pieds
Chaise qui s'adapte à tout. Légère et facile à stocker, avec des lignes fluides et d'avant-garde. Conçu sur une structure métallique qui s'adapte à tous les besoins. Sa texture transpirable offre un parfait maintient lombaire.
Téléchargement indisponible (fichiers archivés)
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
Uka_4Legs
Famille de produits
Uka
Groupe de produits
Chair
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2014-01-01
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
860
Largeur (mm)
430
Profondeur (mm)
500
Liens
Liens
URL du produit
http://www.actiu.com/fr/mobilier/chaises-collectivites/uka
Certification du produit
http://www.actiu.com/fr/mobilier/chaises-collectivites/uka/telechargement
Description technique
http://www.actiu.com/en/furniture/meeting-chairs/uka
En rapport
En rapport
Matériel principal
Polypropylène
Matériel secondaire
Aluminium
Conçu en
Espagne
Fabriqué en
Espagne
Poids net (Kg)
6
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Mobilier - Chaises, tabourets et banquettes
Classification IFC
Mobilier
Code Uniclass 2015
Pr_40_50_12_57
Description de l'Uniclass 2015
Office chairs
Code CSI MasterFormat 2014
12 51 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Office Furniture
Numéro OmniClass
23-21 13 25
Titre OmniClass
Office Equipment
Code CSI UniFormat II
E20
Titre CSI UniFormat II
FURNISHINGS
Produits similaires
COR Sitzmöbel
Mell Banquette
3.4
(
13
)
Télécharger
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Télécharger
COR Sitzmöbel
Kagu Chaise
4.5
(
17
)
Télécharger
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Télécharger
BRDR. Krüger
Jari Chair
1.9
(
24
)
Télécharger
BRDR. Krüger
F Dining Chair
2.6
(
8
)
Télécharger