Publier vos produits
JL Industries | Fire Extinguisher Cabinet Frameless Acrylic Door with Steel Trim | Panorama Series
JL Industries | Fire Extinguisher Cabinet Frameless Acrylic Door with Steel Trim | Panorama Series
JL Industries | Fire Extinguisher Cabinet Frameless Acrylic Door with Steel Trim | Panorama Series

    JL Industries | Fire Extinguisher Cabinet Frameless Acrylic Door with Steel Trim | Panorama Series

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Sélectionnez la série Panorama pour sa porte en acrylique sans cadre unique en acrylique transparent ou texturé. Modèles texturés disponibles en trois couleurs de fond avec choix de lettrage.Cette armoire vous offre la même construction que les armoires en acier Ambassador avec un look de porte complètement différent. Choisissez parmi une porte en acrylique transparent, noir, blanc ou rouge avec un lettrage contrasté dans une gamme de styles de garniture.
    Extincteur vendu séparément.
    Spécification
    • Door Construction: The “stippled” texture of the opaque doors and exclusive aluminum backing protect the lettering, which is available in 3 colors and letter styles. Clear doors are also available. Flush cabinet doors are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      1 3/4" Face trim on frame is cold rolled steel with white powder coat finish.
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
      Semi-Recessed - 1 1/4"or 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3"or 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. 

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  
         C70 - Clear Acrylic Door/No Lettering
         C71 - Clear Acrylic Door/No Lettering & Saf-T-Lok
         P - Textured Opaque Door with Lettering
         Q - Textured Opaque Door with Lettering & Saf-T-Lok

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-FEC-Panorama-S
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsFire Extinguisher Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Numéro OmniClass23-29 25 11 11
    • Titre OmniClassFire Fighting Terminal Components
    • Code CSI UniFormat IID4030
    • Titre CSI UniFormat IIFire Protection Specialties