No d'article: | Rainscreen_Systems_Series_S |
---|---|
Fabricant: | AdermaLocatelli |
Famille de produits: | Cladding System |
Groupe de produits: | S System |
Date de publication: | 2018-01-10 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Vitrine (modèle) |
URL des données produits: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://www.adermalocatelli.it/it/login?ref=%2Fit%2F |
Description technique: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/adermalocatelli/product/rainscreen_systems_series_s
Materiau principal: | Steel |
---|---|
Materiau secondaire: | Aluminium |
Créé en: | Italy |
Fabriqué en: | Italy |
Catégorie de BIMobject: | Murs - Revêtement |
---|---|
Classification IFC: | Curtain Wall |
Uniclass 1.4 Code: | L3811 |
Uniclass 1.4 la description: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 la description: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 Code: | Pr_20_85_09_23 |
Uniclass 2015 la description: | Curtain wall adjustable support brackets |
NBS Reference Code: | 25-10-20 |
NBS Reference la description: | Curtain Walling Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 42 43 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Stone Panels for Curtain Walls |
Numéro OmniClass: | 23-13 33 19 11 |
Titre OmniClass: | Cladding and Curtainwall Panels |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nom | Valeur |
---|---|
Application | Wall |
Material | Steel ; Aluminum |
Method Of Attachment | Anchor bolt |
Panel Thickness | 12 mm — 40 mm |
Panel Width | 100 mm — 1400 mm |
Product Type | Anchor bracket |
Standards | EN 1090 |
Thickness | 60 mm — 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | Steel ; Aluminum |
BIMobject®