Publier vos produits
1/2" & 7/8" Corrugated Panel

1/2" & 7/8" Corrugated Panel

3.7 sur 5 étoiles3.7(12 Avis)
Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • Garantie de finition de 30 ans sans prorata
  • Vis et rivets assortis
  • Bandes de fermeture disponibles
  • Longueurs courtes précoupées (minimum 5'-0")
  • Longueurs de panneaux jusqu'à 38'
PAC-CLAD a fourni les panneaux de fixation exposés « M » et « R » dans le passé et a maintenant augmenté encore plus ses offres de panneaux. Nous avons introduit la nervure 7.2, le panneau ondulé 7/8″, le panneau ondulé 1/2″ et des largeurs de couverture supplémentaires des panneaux « M » et « R » à la gamme. Ces profilés offrent une flexibilité inégalée pour une utilisation dans les toitures métalliques, les murs et les applications de panneaux linéaires dans un panneau métallique économique mais attrayant sur le plan architectural.


Les panneaux ondulés de PAC ont fourni une flexibilité supérieure pour une utilisation comme panneau de mur ou de toiture. Pour les applications de bardage, une nervure est chevauchée, et en toiture, deux nervures sont chevauchées. Le panneau 7/8″ a été testé intensivement selon la norme ASTM 1592 et a une excellente capacité de charge négative même pour des pressions de vent élevées. Une pente minimale de 2 1/2:12 est requise pour les panneaux ondulés 7/8″ et les panneaux ondulés 1/2″ dans les applications de toiture.


Les panneaux ondulés peuvent être produits perforés pour une variété de projets extérieurs, tels que des écrans d'équipement. Les panneaux ondulés perforés conviennent également parfaitement aux applications acoustiques intérieures. PAC recommande de perforer l'aluminium dans ces panneaux, mais les panneaux en acier peuvent être utilisés UNIQUEMENT pour une application intérieure. Contactez un représentant Petersen Aluminium concernant les capacités de conception de ce produit.

Spécifications techniques
  • Réference unique.panel-pac-clad-corrugated
  • Famille de produitsWall Panels
  • Groupe de produitsWall Panels exposed fastener
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20
  • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis