Publier vos produits
Cumaru Decking
Cumaru Decking

    Cumaru Decking

    Traduit par Google,

    Des performances de première classe et un excellent rapport qualité-prix

    Cumaru (alias Teck brésilien, Dipteryx Odorata, Almendrillo, Tonka et Tonquin Bean) crée cet espace extérieur insouciant et invitant dont vous rêvez. Lorsque vous montez sur une terrasse en Cumaru, vous serez présenté avec un riche affichage de couleurs allant du bronzage doré au brun rougeâtre et des accents de grain foncé. Le Cumaru est un bois dur exotique sur lequel vous pouvez compter car il résiste naturellement à la pourriture, à la pourriture et aux attaques d'insectes. Découvrez comment Cumaru se compare aux terrasses en ipé, en teck et en composite.

    La terrasse Cumaru est la deuxième terrasse la plus dure que nous vendons. Au Brésil, le Cumaru est utilisé dans les manoirs, les hôtels cinq étoiles et les grands projets commerciaux. Il a une durée de vie de plus de 50 ans sans conservateurs ! Notre terrasse Cumaru est récoltée de manière responsable dans des forêts gérées pour fournir une ressource véritablement renouvelable. Cumaru présente de nombreux avantages par rapport au teck et est disponible à une fraction du prix. Nous expédions nos produits de terrasse Cumaru directement à votre domicile ou sur votre chantier.

    Spécification
    • Cumaru Decking Specs

      Botanical Name:  Dipteryx Odorata

      Common Name:  Cumaru

      Other Common Names:  Almendrillo, Brazilian Teak, Tonka, Tonquin Bean

      General Characteristics: Color varies from a golden tan to a reddish brown with some dark grain accents through out the wood.

      Moisture Content of Decking: Our Cumaru Decking is specially dried for use on exterior projects.We also sell Cumaru lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Cumaru Decking dried for exterior use will shrink inside.

      Janka side hardness:   3,540 lb at 12% moisture content. 

      Bending Strength:   10,975 psi

      Drying: Cumaru is rated as easy to air-season with a slight tendency to check and with moderate warping; drying was uniformly rapid.

      Working Properties:  Has a blunting effect on cutters, use of carbide tipped saw blades is necessary.  Routs nicely.  Must be predrilled for fastening.

      Distribution:  South America

      Durability:  Cumaru is very durable. The heartwood has shown to be very durable in resistance to both brown-rot and white rot fungi. The wood has excellent weathering characteristics.

      Uses: Outdoor Decking, flooring, cogs and shafts, heavy construction, barge and dock fenders, railroad crossties, pulp mill equipment, tool handles, bearings, turnery. A substitute for lignum vitae.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cumaru-Decking
    • Famille de produitsWood Decking
    • Groupe de produitsCumaru
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEC000001
    • Nom ETIMBusbar terminal
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring