Publier vos produits
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

3.0 sur 5 étoiles3.0(21 Avis)
Traduit par Google,
Caillebotis en acier profilé EUROCOL®60 pour dalles composites (4.205.60). Profondeur du profilé 60 mm, largeur de couverture 820 mm, épaisseur de 0,75 mm à 1,20 mm. acier galvanisé 320 N/mm2 ou tôle d'acier revêtue (XP P 34.301 et EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782).
Spécification
  • EUROCOL®60 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 or coated steel sheet ( XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. "I" form fillings on the sides of the nerves. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eurocol_60_fc
  • Famille de produitsComposite floor deck
  • Groupe de produitsMetal profile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)820
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols