Publier vos produits
AEG BI 9000 Steam Oven Matt 60 cm
AEG

AEG BI 9000 Steam Oven Matt 60 cm

Traduit par Google,
La cuisson à basse température à la vapeur permet de préserver les nutriments et de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 20 %. Steak mi-cuit, légumes vapeur ou poisson ? Quelle que soit la recette, le four 9000 ProAssist avec SteamPro offre des résultats parfaits en appuyant simplement sur un bouton. La cuisson à la vapeur revitalise les restes et conserve 90 % de vitamine C tout en consommant moins d'énergie. Un test externe effectué sur du brocoli et du saumon montre la rétention des nutriments après une cuisson à la vapeur à basse température.
Spécification
  • 944035065
Spécifications techniques
  • Réference unique.AEG-BI-9000-Steam-Oven-Matt-60cm
  • Famille de produitsOven
  • Groupe de produitsBuilt-In Ovens
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine