Publier vos produits
AMR Series Water Heaters - AM 199R
AERCO

AMR Series Water Heaters - AM 199R

Traduit par Google,

AMR (récupération rapide AM)

  • Chauffe-eau à haut rendement
  • Redondance intégrée
  • 199, 250, 399, 500 MBH

Les chauffe-eau AMR (Advanced Modular Rapid Recovery) offrent une solution complète de chauffage de l'eau dans un seul emballage pratique. Avec tampon thermique intégré, pompe et tuyauterie requise, la série AMR est la solution la plus simple pour le chauffage de l'eau domestique de 199 à 500 MBH. AMR inclut toutes les meilleures fonctionnalités de la série AM, du. Avec une redondance intégrée et un faible encombrement, l'AMR est prêt pour une installation rapide pour que votre installation de chauffage d'eau domestique soit opérationnelle rapidement. Plusieurs unités peuvent être placées avec un dégagement latéral presque nul pour des installations encore plus grandes.

L'AMR est livré prêt à être raccordé à un système de chauffage d'eau domestique pour fournir de l'eau chaude immédiatement. Un mitigeur peut être fourni comme accessoire pour une solution complète de chauffage de l'eau. L'AMR est idéal pour les nouvelles constructions afin d'économiser de l'espace ainsi que pour le remplacement de l'équipement existant ; toutes les tailles passent par une porte standard. Comme pour toutes les chaudières et chauffe-eau AERCO, une efficacité élevée et de faibles émissions sont des caractéristiques essentielles pour fournir les meilleures performances pour votre système. Disponible en 199, 250, 399 et 500 MBH.

Caractéristiques et avantages

  • Gaz naturel ou propane
  • Une capacité de variation supérieure signifie un faible coût d'exploitation et un contrôle précis de la température
  • Installation de chauffage complète en un seul paquet
  • Ventilation directe ou conventionnelle avec PVC, cPVC, polypropylène ou AL29-4C
  • Capacités de ventilation concentrique et commune
  • Fiabilité inégalée
  • Entretien minimal
  • Le faible encombrement permet d'économiser de l'espace et simplifie les rénovations
  • Accès facile à l'avant pour faciliter l'entretien
  • Faible NOx <20ppm
  • Prend en charge l'intégration au système BAS
  • Norme de communication Modbus
Spécifications techniques
  • Réference unique.aerco-am-199r
  • Famille de produitsHot Water Heat Generators
  • Groupe de produitsWater Heater
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières