Publier vos produits
Innovation 800 - Direct Fired Water Heater
AERCO

Innovation 800 - Direct Fired Water Heater

Traduit par Google,
Une fois de plus, AERCO ouvre la voie en matière de technologie de chauffe-eau commercial avec l'introduction d'Innovation, sa toute nouvelle gamme de chauffe-eau haut de gamme. Doté d'une conception sans réservoir, d'une technologie de condensation et de modulation avancée et d'un échangeur de chaleur résistant au tartre, l'Innovation offre des performances et des avantages économiques à n'importe quel système.
  • Jusqu'à 99% d'efficacité
  • Contrôle de la température de +/-4°, grâce à la détection anticipative et à la plage de variation inégalée
  • Grande fiabilité
  • Faible encombrement grâce à sa conception sans réservoir
  • Réduction des pertes en veille et en cycle
  • Faible NOx

Efficacité jusqu'à 99%
Le chauffe-eau AERCO Innovation utilise une technologie de pointe pour répondre facilement aux besoins en eau chaude commerciaux et industriels très divers et exigeants dans une conception à condensation compacte et fiable. L'échangeur de chaleur à tube de fumée hélicoïdal durable et hautement efficace est testé dans le temps pour être imperméable aux contraintes thermiques pendant une durée de vie prolongée. La construction entièrement en acier inoxydable maximise la longévité dans l'application de condensation et les tubes ondulés augmentent la surface de transfert de chaleur efficace pour des rendements thermiques optimaux jusqu'à 99 %. La distribution améliorée du débit côté eau maintient des vitesses minimales constantes à travers l'échangeur de chaleur ; cela maintient les solides en suspension et réduit considérablement la perte de tartre pour maintenir des performances à haut rendement et une longue durée de vie.

Contrôle précis de la température et jusqu'à 20:1 Turndown offre une précision économique
Le système de contrôle avancé intègre une détection dynamique d'anticipation pour une modulation précise de son système d'alimentation air/carburant à débit élevé. Ces commandes allument l'unité pour répondre avec précision aux exigences de charge et produire un contrôle serré de la température de sortie d'eau chaude. Avec jusqu'à 20:1 de réduction, l'AERCO Innovation profite au maximum de son efficacité thermique, éliminant le gaspillage de carburant et réduisant les coûts d'exploitation.

Conception commerciale sans réservoir :
La conception unique sans réservoir permet de faire fonctionner le système avec des points de consigne de 120 °F ou moins, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de réduire le risque de brûlure. Un volume d'eau minimal et le maintien d'une circulation continue dans l'unité éliminent pratiquement le risque de croissance des bactéries Legionella.

Polyvalence de ventilation :
Les capacités de combustion latérale, à travers le toit et scellées offrent une grande flexibilité d'installation et des économies.

Conception peu encombrante :
L'AERCO Innovation est livrée en une seule unité entièrement assemblée. Son faible encombrement, sa taille de porte et son fonctionnement silencieux le rendent idéal pour les nouvelles constructions et les applications de rénovation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.aerco-innovation-800
  • Famille de produitsHot Water Heat Generators
  • Groupe de produitsWater Heater
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-04-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières