Publier vos produits
Ventilateur VTZ

Ventilateur VTZ

Ventilateurs collectifs pour terrasse et toiture pente Robustesse et performance pour les installations collectives La gamme de ventilateurs VTZ est disponible en cinq modèles offrant des capacités de 500 m3/h à 7 000 m3/h pour l’équipement d’immeubles d’habitations collectives, de bureaux, d’écoles ou d’autres types de locaux. Les ventilateurs VTZ sont prévus pour une installation extérieure, en terrasse ou en toiture pente. De nombreuses pièces de liaison sont disponibles pour s’adapter aux différentes configurations rencontrées. Les ventilateurs de la gamme VTZ se caractérisent par leur robustesse et par une excellente efficacité énergétique grâce notamment à l’emploi de moteurs à commutation électronique performants et à un dispositif de régulation en pression intégré.
Spécifications techniques
  • Réference unique.VTZ
  • Famille de produitsExhaust fan
  • Groupe de produitsVTZ
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCVentilateur
  • Nom UNSPSCFans
  • Code UNSPSC40101604
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fans
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Numéro OmniClass23-33 31 19
  • Titre OmniClassFans
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC