Publier vos produits
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series

Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series

3.2 sur 5 étoiles3.2(15 Avis)
Traduit par Google,
Série ND-2

METTRE À JOUR:

  • Ajout de modèles de 78" de large
  • Épaisseurs de ligne améliorées
  • Vues de planification ajoutées


  • Capot d'échappement seulement
    La hotte phare ND-2 de CaptiveAire est une hotte murale de type I à évacuation uniquement qui fonctionne à faible CFM. Il est homologué ETL pour une utilisation à des températures de surface de cuisson supérieures à 450 °F, 600 °F et 700 °F.
    Offrant un package entièrement intégré, pré-conçu pour des performances optimales

    AVANTAGES
    • Débits d'échappement supérieurs
    • Listé ETL : Listé ETL selon les normes de sécurité canadiennes, ETL Sanitation Listed et construit conformément à la norme NFPA 96
    • Construction en acier inoxydable
    • Dégagement aux combustibles : entretoise arrière standard de 7,6 cm pour répondre aux exigences de la norme NFPA 96.
    • Commandes : interrupteurs de commande d'éclairage et de ventilateur homologués UL en option encastrés et pré-câblés via un chemin de câbles électrique
    • Capture et confinement : La façade rigide isolée à double paroi a une conception aérodynamique qui réduit la chaleur rayonnante dans la cuisine, empêche la condensation et offre une capture et un confinement exceptionnels des vapeurs de cuisson. Ceci est accompli avec la signature "triangle" ND-2 sur le devant de la zone de capture de la hotte et la conception en "C" de la zone de capture de la hotte
    • Extraction de graisse : toutes les hottes sont livrées en standard avec un sous-ensemble de graisse entièrement soudé en attente de brevet, des filtres à chicane en acier inoxydable à haute efficacité et un bac à graisse profond qui permet un nettoyage facile.
    • Délais réduits

    Moy. Température de la surface de cuisson. (°F) Configuration Min. Échappement CFM/pi. 450 °F - Fours, Cuiseurs vapeur, Bouilloires, Cuisinières à brûleur ouvert, Plaques chauffantes, FriteusesHotte murale simple
    2 hottes murales dos à dos150
    300 600 °F - Grilloirs à gaz, Grilloirs électriques, WoksHotte murale simple
    2 hottes murales dos à dos200
    400700°F - Mesquite Grills, Charcoal Charbroilers, Gas Conveyor Charbroilers, Wood Burning AppliancesSingle Wall Hotte
    2 hottes murales dos à dos250
    500 Taille de conduit recommandée : Échappement - Basé sur 1500 FPM

    OPTIONS
    • Armoire utilitaire
    • Panneaux d'enceinte : construits en acier inoxydable... canal de montage soudé en usine à la hotte pour l'installation sur site de panneaux de plus de 11"" de haut... moins de 11"", soudés en usine et intégralement installés dans les extrémités avant de la hotte... dimensionné pour s'étendre du haut de la hotte au plafond, en enfermant le tuyau et les pièces suspendues
    • Panneaux d'extrémité : Devraient être utilisés pour maximiser les performances de la hotte et éliminer les effets des courants d'air croisés dans les éléments de cuisine construits en acier inoxydable et dimensionnés en fonction de la largeur de la hotte et de l'équipement de cuisson. Bords exposés ourlés pour plus de sécurité et de rigidité
    • Système d'extinction d'incendie : système d'extinction d'incendie pré-canalisé UL 300... Conçu sur mesure pour votre gamme d'équipements de cuisson
    • Commandes électriques : Commandes répertoriées ETL... Commutateurs montés sur le devant
    • Plénum d'alimentation perforé :
      Fournit de l'air d'appoint à faible vitesse pour la cuisine
    • Éclairage:
      Incandescent encastré
      Encastré Fluorescent
      Fluorescent compact
      LED
      DEL encastré
      Halogène

    CERTIFICATIONS
      Le modèle ND-2 a été certifié par ITS. Cette marque de certification indique que le produit a été testé et satisfait aux exigences minimales d'une norme de sécurité des produits américaine et canadienne largement reconnue (consensuelle), que le site de fabrication a été audité et que le demandeur a accepté un programme d'examens périodiques. inspections de suivi en usine pour vérifier les performances continues.

      Les modèles ND-2 sont répertoriés ETL sous le numéro de dossier 3054804-001 et sont conformes aux normes UL710, ULC710 et ULC-S646.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.captiveaire-031
      • Famille de produitsHVAC
      • Groupe de produitsHood and Ventilation Equipment
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2011-12-12
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
      • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
      • Description de l'Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
      • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • Numéro OmniClass23-33 00 00
      • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
      • Code CSI UniFormat IID30
      • Titre CSI UniFormat IIHVAC