Publier vos produits
AET Landscape Rack for Solar Collectors
AET Solar

AET Landscape Rack for Solar Collectors

Traduit par Google,

Conçu pour les capteurs montés en orientation paysage uniquement. Angles d'inclinaison du capteur compris entre 20° et 60° par rapport à l'horizontale. À installer à 20 % de la longueur du capteur vers l'intérieur de l'extrémité courte du capteur.

Spécification
  • Support Struts/Legs: 

    AISI 6063 T6

    Anodized Aluminum

    Mounting Fasteners: 

    AISI 304 Stainless Steel

    Collector Tilt Angle: 

    20˚ to 60˚ from Horizontal

    Support Strut: 

    20% of collector length inward of collector’s short end

    Rear Leg: 

    70˚ to 90˚ from collector

    Coating: 

    Commercial Bronze Anodizing

    Warranty: 

    10 Years

    American Made

Spécifications techniques
  • Réference unique.AET_Landscape_Rack_
  • Famille de produitsSolar Hot Water Heater
  • Groupe de produitsSolar Landscape Rack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-03
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux solaires
  • Numéro OmniClass23-33 53 15
  • Titre OmniClassSolar Water Heating Collector Units