Publier vos produits
Compact solar system Stratos 4S Rotoshield
Compact solar system Stratos 4S Rotoshield
    Cordivari

    Compact solar system Stratos 4S Rotoshield

    Traduit par Google,

    Le système thermique STRATOS® 4S ROTOSHIELD® est un système solaire compact innovant à haut rendement avec stockage d'eau chaude sanitaire intégré.
    Il est équipé d'un système d'auto-équilibrage anti-stagnation breveté. Le brevet ROTOSHIELD® protège le système en maximisant ses performances.
    Il est indiqué pour la production d'eau chaude sanitaire dans toutes les zones climatiques, grâce à sa capacité à conserver la chaleur captée. De fait, le système peut être installé dans des zones où la température peut atteindre -20 °C.

    Spécification
    • THE LIGHTEST SYSTEM
      STRATOS® 4S ROTOSHIELD® is the lightest solar thermal system on the market. In order of functioning, thanks to the reduced weight/square meter ratio, the
      STRATOS® 4S SYSTEM turns out to be the lightest and the least weighty on roofs.

      The PATENTED ROTOSHIELD® SYSTEM has been expressly studied to avoid overheating of the system during the periods of major insolation and in absence of DHW levy. The rotation takes place in a natural way without the use of any electric device.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.solar-system-stratos-4s
    • Famille de produitsIntegrated solar systems
    • Groupe de produitsCompact solar thermal system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2160
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux solaires
    • Nom UNSPSCSolar heating units
    • Code UNSPSC40101807
    • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37_81
    • Description de l'Uniclass 2015Solar heating systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential, Collector-to-Tank, Solar-Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-33 53 11
    • Titre OmniClassSolar Water Heating Packaged Units