Publier vos produits
Model 7900 PURGEnVENT Automatic Air Vent (AAV)
Model 7900 PURGEnVENT Automatic Air Vent (AAV)

    Model 7900 PURGEnVENT Automatic Air Vent (AAV)

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,

    L'évent automatique (AAV) PURGEnVENT modèle 7900 est un robinet à boisseau sphérique de 1 ", une crépine, un évent et un ensemble de purge. Cette vanne d'isolement monobloc en instance de brevet avec crépine et purge avec filetage de tuyau est conçue pour permettre une purge rapide d'air des tuyaux lorsque le système est rempli et l'évacuation de l'excès d'air une fois le système rempli.La vanne de purge sert également de casse-vide lorsque le système est en cours de vidange.

    Pour évacuer rapidement l'air du système de protection incendie pendant qu'il est rempli d'eau, fixez un tuyau au raccord fileté et ouvrez la vanne de purge. Lorsque l'eau atteint la vanne de purge, fermez-la et l'évent automatique libérera tout l'air restant dans le système pendant son fonctionnement. Lors de la vidange du système, dévissez le bouchon et ouvrez la vanne de purge, cela agira comme un casse-vide aidant à vidanger le système plus efficacement tout en réduisant le besoin de remettre en place les joints lors du remplissage du système.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.agf-model-7900AAV
    • Famille de produitsAGF Fire Sprinkler Products
    • Groupe de produitsPURGEnVENT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord