Publier vos produits
Model 8000 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly

Model 8000 Commercial RiserPACK® - Prepackage Commercial Riser Assembly

4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
Traduit par Google,

Le modèle 8000 Commercial RiserPACK® est un ensemble de colonne montante économique préemballé conçu pour les systèmes de gicleurs humides NFPA 13. Le modèle commercial 8000 est disponible dans deux styles de colonnes montantes différents et sept combinaisons différentes de taille/connexion :

Montante en bronze :

  • 1-1/4", 1-1/2", 2" NPT
  • Rainure 1-1/2", 2"
  • 1-1/2", 2" NPT x rainure


Colonne montante en acier fabriqué en annexe 10 avec finition enduite de poudre rouge :

  • Rainure 2-1/2", 3", 4", 6", 8"
  • Le RiserPACK® commercial modèle 8000 d'AGF Manufacturing Inc. est un ensemble de colonne montante économique compact préemballé conçu pour les systèmes de gicleurs humides NFPA 13.
  • Le modèle 8000 Commercial RiserPACK® utilise les vannes brevetées AGF modèle 2500 TESTanDRAIN® de taille appropriée, homologuées UL/FM, conçues pour se conformer à l'exigence NFPA 13 concernant la fourniture de voyants pour la vérification lors des tests à travers un orifice de test de taille appropriée. Le modèle 8000 Commercial Riser-PACK® est disponible avec des orifices 3/8", 7/16", ½", 17/32", 5/8" (ELO), ¾" (ESFR) et K25 pour répondre aux normes K- Facteurs de 2,8 à 25.
  • Les RiserPACK® en bronze coulé de 1¼", 1½" et 2" homologués UL, fabriqués et usinés aux États-Unis, sont disponibles avec des extrémités filetées mâles, rainurées et filetées x rainurées et sont évalués à 300 PSI ; les pièces moulées portent des lettres des deux côtés. permettant un drainage sur le côté droit ou gauche, une installation horizontale ou verticale. Le corps en acier fabriqué Schedule 40 avec finition rouge enduite de poudre 3 mil 2½", 3", 4", 6" et 8" RiserPACK® est disponible avec des extrémités rainurées et est évalué à 300 livres par pouce carré.
  • Tous les RiserPACK® sont assemblés avec un manomètre AGF modèle 7500 300 PSI homologué UL/FM, un robinet à soupape à 3 voies modèle 7600 ¼" et un interrupteur de débit d'eau fileté NPT 1" ou monté sur selle, comme l'exige la NFPA 13.
  • Les vannes RiserPACK® commerciales modèle 8000 jusqu'au modèle 2500 TESTanDRAIN® offrent un avantage de conception unique qui permet l'accès au système via la vanne pour tester l'intégrité du système et/ou installer le kit de garniture de soupape de décharge en option (modèle 8011) sans vidange du système.
  • Les RiserPACK® de 1¼", 1½", et 2" utilisent un FNPT M2500 de 1" et sont disponibles avec des tailles d'orifice de 3/8" à 5/8" (ELO) ; Les RiserPACK® de 2½" et 3" utilisent un FNPT M2500 ou 2511 de 1¼" et sont disponibles avec des tailles d'orifice de 3/8" à ¾" (ESFR) ; et les RiserPACK® de 4" et 6" utilisent un M2500 rainuré de 2" est disponible avec des tailles d'orifice de 3/8" à K-25.


Fabriqué aux États-Unis

Spécification
  • 2.1 SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS - Flow Detection and Test Assemblies:

    Product:  Commercial Model M8000. Includes a flow switch, TESTanDRAIN Model 2500, Model 7600 3-way Globe Valve, and a M7500 Pressure Gauge.

    ** NOTE TO SPECIFIER **  Delete riser model not required.

    1. Riser Model:  Pre-Assembled TESTanDRAIN Riser 1-1/4, 1-1/2. and 2 inches (32 mm, 38 mm, 51 mm):
      1. One-piece bronze casting, lettered on both sides allowing right or left side draining, horizontal or vertical installation.
      2. Inlet and Outlet (Cast bronze): ** NOTE TO SPECIFIER **  Delete inlet and outlet size not required.
        1. Inlet and Outlet:  Threaded.
        2. Inlet and Outlet:  Grooved 1-1/2 to 2 inches (38 mm to 51 mm).
        3. Inlet and Outlet:  Threaded and Grooved 1-1/2 to 2 inches (38 mm to 51 mm).
      3. Standard: UL's "Product iQ" listing, or "Approval Guide," published by FM Global, listing. NFPA 13.
      4. Pressure Rating: 300 psig (2070 kPa).
      5. Size: Same as connected piping.
    2. Riser Model: Pre-Assembled TESTanDRAIN Riser 2-1/2, 3, 4, 6, and 8 inch:
      1. Schedule 10 fabricated steel body with 3mil powder-coated red finish.
      2. Inlet and Outlet (Schedule 40 steel).
        1. Inlet and Outlet: Grooved 2-1/2, 3, 4, 6, and 8 inches (64 mm, 76 mm, 102 mm, 152 mm) Models.
      3. Standard: UL's "Product iQ" listing, or "Approval Guide," published by FM Global, listing. NFPA 13.
      4. Pressure Rating: 300 psig (2070 kPa).
      5. Size: Same as connected piping.
    3. Valve Model 2500 TESTanDRAIN valve 1-1/4, 1-1/2, and 2 inch Models:** NOTE TO SPECIFIER ** Delete valve model not required.
      1. 1 inch (25 mm) FNPT. ** NOTE TO SPECIFIER ** Delete orifice size not required.
        1. Test Orifice Size: Nominal 2.8K (3/8 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        2. Test Orifice Size: Nominal 4.2K (7/16 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        3. Test Orifice Size: Nominal 5.6K (1/2 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        4. Test Orifice Size: Nominal 8.0K (17/32 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
        5. Test Orifice Size: Nominal 11.2K (5/8 inch, ELO), as required by NFPA 13, latest edition.
    4. Valve Model 2500 TESTanDRAIN valve 2-1/2 and 3 inches Models:
      1. 1 inch (25 mm) FNPT. ** NOTE TO SPECIFIER ** Delete orifice size not required.
      2. Test Orifice Size: Nominal 2.8K (3/8 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      3. Test Orifice Size: Nominal 4.2K (7/16 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      4. Test Orifice Size: Nominal 5.6K (1/2 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      5. Test Orifice Size: Nominal 8.0K (17/32 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      6. Test Orifice Size: Nominal 11.2K (5/8 inch, ELO), as required by NFPA 13, latest edition.
      7. Test Orifice Size: Nominal 14.0K (3/4 inch, ESFR), as required by NFPA 13, latest edition.
      8. Test Orifice Size: Nominal K25.2, as required by NFPA 13, latest edition.
    5. Valve Model 2500 TESTanDRAIN valve 4, 6, and 8 inches Models:
      1. 2 inches (51 mm) Grooved. ** NOTE TO SPECIFIER ** Delete orifice size not required.
      2. Test Orifice Size: Nominal 2.8K (3/8 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      3. Test Orifice Size: Nominal 4.2K (7/16 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      4. Test Orifice Size: Nominal 5.6K (1/2 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      5. Test Orifice Size: Nominal 8.0K (17/32 inch), as required by NFPA 13, latest edition.
      6. Test Orifice Size: Nominal 11.2K (5/8 inch, ELO), as required by NFPA 13, latest edition.
      7. Test Orifice Size: Nominal 14.0K (3/4 inch, ESFR), as required by NFPA 13, latest edition.
      8. Test Orifice Size: Nominal K25.2, as required by NFPA 13, latest edition.
      9. Water flow alarm switch.
      10. Pressure Gauge: AGF Model 7500.
      11. 1/4 inch (6 mm), 3-way globe valve: AGF Model 7600.
Spécifications techniques
  • Réference unique.agf-model-8000com
  • Famille de produitsAGF Fire Sprinkler Products
  • Groupe de produitsRiserPACK®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord