Publier vos produits
Dalhem Ribba
Dalhem Ribba
Dalhem Ribba
Dalhem Ribba

    Dalhem Ribba

    Traduit par Google,

    DALHEM RI BBA EST UN SYSTÈME DE MUR ET DE PLAFOND FLEXI BELT avec

    de grandes opportunités pour des solutions créatives de design d'intérieur. Les Ribba ont un cadre en

    panneau de gypse ou MDF recouvert d'un placage en bois véritable de la plus haute qualité ou d'une feuille.

    Le système est facile à assembler et se compose principalement de trois composants ;

    La barre, une structure de support spécialement conçue et un clip de montage.

    Spécification
    • Available in different types of wood and foil.

      Standard width is 38 mm and in lengths of 2400 or 2900 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dalhem-ribba
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-04-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires