Publier vos produits
Ahrend Kaigan
Ahrend

Ahrend Kaigan

Traduit par Google,
Rend de temps en temps la séparation possible La chaise de plage nostalgique en osier, connue de la côte des Pays-Bas. Revenir dans un endroit inattendu : l'environnement de bureau. L'Ahrend Kaigan (Kaigan signifie littéralement bord de mer ou plage) enferme l'utilisateur, pour une séparation intentionnelle temporaire. Cela peut être une réunion informelle, mais aussi un appel important avec la plus grande concentration. CARACTÉRISTIQUES • Intimité élégante grâce à un espace privé invitant et confortable dans un espace ouvert pour une isolation temporaire et intentionnelle • Action acoustique grâce au rembourrage et au double rembourrage • Conception basée sur la chaise de plage de Scheveningen des années 20 (Kaigan est le japonais pour plage et côte) • Charisme naturel réalisable grâce à des coutures et des motifs grossiers, qui rendent le tissu spatial et organique
Spécifications techniques
  • Réference unique.ahr_kaigan
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1710
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56