Publier vos produits
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
CERARL,   Hospital, Non-Combustible Decorative Panels
    AICA

    CERARL, Hospital, Non-Combustible Decorative Panels

    Traduit par Google,

    Le panneau décoratif incombustible est composé de couches décoratives imprégnées de résine de mélamine formées à la presse à haute température et à haute pression et d'un noyau incombustible spécialisé.

    Caractéristique principale de Cerarl
    Antibactérien
    *non applicable pour tous les produits.
    Robuste
    Ne se raye pas facilement et résiste aux chocs. Maintient son aspect attrayant pendant de nombreuses années.
    Conception haut de gamme
    Prend en charge une grande variété de motifs (environ 500 types) et de finitions (15 types).

    Recommander des applications
    Murs de l'hôpital

    [REMARQUE]
    Les données BIM sont disponibles ici dans la catégorie de page produit CERARL.



    Spécification
    • Composition
      - Protective film
      - Decolative layer
      - Noncombustible core layer

      Specifications 
      - Only one side (the side covered with a protective film) of Cerarl products is decorative.
      - Used for wall surfaces, but the underside is not sanded as standard.
      - If you require sanding, please add an "S" at the end of the item number when ordering.

      .Maintenance
      - To remove dirt from the surface, use moistened melamine foam(melamine sponge) or wipe away the dirt with a soft cloth dabbed in a neutraldetergent. Be sure to use a dry cloth to wipe away the moisture. Do not use anylon scrub brush, steel wool, or abrasive detergent. 

      Storage and Handling
      - Avoid storing directly on the ground or concrete floors, but store flaton palettes. (Please be sure to stack flat to prevent warping.)
      - Do not place objects on to the stack or step on top of it.
      - Do not store near rainwater or places exposed to moisture, direct sunlight,or extremely low or high temperatures.
      - Do not stack upright. Doing so may cause warping.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cerarl-panel-hospital
    • Famille de produitsCERARL
    • Groupe de produitsNon-Combustible Decorative Panel
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2455
    • Largeur (mm)935
    • Profondeur (mm)3
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    • Poids net (Kg)11.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales

    Disponibilité de la région

    Asie