Publier vos produits
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Zen Series - Wall Coverings

    Traduit par Google,

    La collection Zen est une sélection raffinée de lames aux bords arrondis et au toucher doux, doublées de feutre. Conçue pour une acoustique optimale et une esthétique sculpturale épurée, chaque lame apporte une harmonie visuelle et une séparation apaisante aux espaces en quête de luxe discret. Inspirée par l'architecture intérieure des espaces bien-être, la collection Zen s'intègre aussi bien aux espaces commerciaux qu'aux intérieurs résidentiels, alliant design et fonctionnalité.

    Disponible en chêne naturel et en noyer brut.

    Contactez DUCHATEAU

    Spécification
    • Width: 15-1/8" (357.1875 mm)

      Length
      : 108" (2743.2 mm

      Coverage/Panel: 11.341 sf. (1.05 m2)

      Coverage/Set: 22.68 sf. (2.10 m2)

      Thickness: 15/16" (23.81 mm)

      Weight/Panel: 22.1 lbs. (9.57 kg)

      Weight/Set: 45.81 lbs. (20.87 kg)

      Cut Pattern: Linear

      Wood Species: Natural Oak: Oak | Raw Walnut: Walnut

      Installation Direction: Horizontal, Vertical or Angular

      Surface Treatment: Smooth

      Finish: Lacquer

      Grade: Select

      Installation Method: Construction | Adhesive & Screws

      Fire Retardant: Fire Retardant Felt Backing

      Limited Warranty: Commercial: 3 Years Structure & Finish | Residential: 5 Years Structure & Finish

      Applications: For wall and ceiling installation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zen-collection
    • Famille de produitsWalls & Ceilings
    • Groupe de produitsWall Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_45
    • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 15
    • Titre OmniClassWood Wall Panels

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis