Publier vos produits
[NEW] CERARL Virutect, YFN2063ZD
AICA

[NEW] CERARL Virutect, YFN2063ZD

Traduit par Google,

POURQUOI VIRUTECT ?
AICA souhaite proposer « Virutect » pour votre établissement afin de réduire le nombre de virus sur les produits

Point fort
Virutect est le matériau de construction qui a des performances antivirales.

Mécanisme
Le virus a une structure de base constituée d'une membrane protéique et de l'acide nucléique.
Le virus dont la protéine dans l'enveloppe est détruite sera empêché de synthétiser la protéine et finalement mourra.

Connaissez-vous le risque de virus et de bactéries ?
・Propagation de la maladie dans le bâtiment
・ Perte de confiance des clients et du personnel
・Diminution de la clientèle
・Méfiance de la société
・Intérieurs de bâtiments insalubres

Spécification
  • CERARL VIRUTECT TYPE / Noncombustible decorative wall panel 
    Cerarl is well-know as noncombustible decorative panel and AICA added “Anti-virus” performance on Cerarl.
    ■  High heat resistance and moisture resistance. 
    ■  Impact resistance. 
    ■  Recommend to use CERARL Virutect type for the medical, nursing, child care, education facilities, restaurant and toilet areas.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cerarl-virutect-yfn2063zd
  • Famille de produitsCERARL
  • Groupe de produitsNon-Combustible Decorative Panel
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-07-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2455
  • Largeur (mm)935
  • Profondeur (mm)3
En rapport
  • Matériel principalMélamine
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
  • Poids net (Kg)11.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales

Disponibilité de la région

Asie