Publier vos produits
Office Space AICA CERARL, FYAE802ZGN
Office Space AICA CERARL, FYAE802ZGN
Office Space AICA CERARL, FYAE802ZGN
    AICA

    Office Space AICA CERARL, FYAE802ZGN

    Traduit par Google,

    Panneaux décoratifs AICA Cerarl – Redéfinissez votre espace avec utilité et style

    Entrez dans une nouvelle ère de décoration intérieure avec les panneaux décoratifs AICA Cerarl, alliant beauté, robustesse et design intelligent. Plus qu'une simple finition, Cerarl est une vision concrétisée : un panneau mural élégant et performant qui transforme les espaces ordinaires en expériences extraordinaires.

    Créés grâce à une technologie japonaise de pointe, les panneaux Cerarl offrent une grande variété de textures et de motifs, de la pierre naturelle et des veinures de bois aux motifs abstraits contemporains, le tout avec une finition luxueuse et raffinée. Mais leur beauté va bien au-delà de l'apparence. Résistants à la chaleur, aux chocs, à l'eau et aux taches, ces panneaux sont conçus pour une longévité, une hygiène et un entretien aisé.

    Que vous conceviez un refuge minimaliste, un espace commercial dynamique ou un environnement professionnel attirant l'attention, AICA Cerarl offre une flexibilité et une fiabilité de conception inégalées. Léger, facile à installer et conçu pour la performance, Cerarl est le choix de confiance des architectes, designers et visionnaires du monde entier.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.office-space-aica-cerarl-fyae802zgn
    • Famille de produitsAICA x BIMobject Japan
    • Groupe de produitsOFFICE
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2025-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2455
    • Largeur (mm)935
    • Profondeur (mm)3
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    • Poids net (Kg)11.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales

    Disponibilité de la région

    Asie