Publier vos produits
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
    Airzone

    Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE

    Thermostats Blueface Interface graphique couleur à écran capacitif qui permet le contrôle d’une zone. Communication par câble. Alimenté via le bus de connexion Airzone. Disponible en noir et en blanc (selon le marché). Selon le système et sa configuration, vous aurez accès aux fonctionnalités suivantes : Jusqu’à 6 langues disponibles : français, espagnol, anglais, italien, allemand et portugais. - Contrôle de la température, du mode de fonctionnement et de la vitesse de ventilation du système / débit. - Affichage de la température ambiante et du taux d’humidité de la zone. - Fonction Eco-Adapt / Mode utilisateur. - Fonction Veille / Timer. - Contrôle des étapes de configuration. - Programmations horaires de température et de mode de fonctionnement / mode utilisateur. - Accès à distance à d’autres zones du système. - Informations climatiques (nécessite un Webserver Cloud Airzone). Thermostats Think filaire/radio Interface graphique à affichage à encre électronique de basse consommation et boutons capacitifs, pour le contrôle d’une zone. Communication par câble/radio. Alimenté via le bus de connexion Airzone (filaire) ou par pile bouton CR2450 (radio). Disponible en noir et en blanc (selon le marché). Selon le système et sa configuration, vous aurez accès aux fonctionnalités suivantes : - Jusqu’à 6 langues disponibles : français, espagnol, anglais, italien, allemand et portugais. - Contrôle de la température, du mode de fonctionnement et de la vitesse de ventilation du système / débit. - Affichage de la température ambiante et du taux d’humidité de la zone. - Fonction Veille / Timer. - Accès à distance à d’autres zones du système. - Informations climatiques (nécessite un Webserver Cloud Airzone). Thermostats Lite filaire /radio Thermostat disposant de touches capacitives, pour le contrôle de la température d’une zone. Communication par câble/radio. Alimenté via le bus de connexion Airzone (filaire) ou par pile bouton CR2450 (radio). Disponible en noir et en blanc (selon le marché). Selon le système et sa configuration, vous aurez accès aux fonctionnalités suivantes : - On / Off de la zone. - Modification de la température de consigne déjà assignée par pas de 1°C, jusqu’à un maximum de ±3°C. - Température de consigne de base modifiable via le thermostat Blueface. - Lecture de la température ambiante et du taux d’humidité de la zone. Pour plus d’informations sur nos produits, veuillez-vous rendre sur la page myzone.airzonefrance.fr.
    Spécification
    • Our different efficient smart thermostats: Blueface, Think and Lite can be compared in https://www.airzonecontrol.com/na/en/products/thermostats/. Choose the most suitable for your needs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZControl_AZ6THERMOSTAT_NA
    • Famille de produitsAZControl
    • Groupe de produitsAirzone Control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)92
    • Largeur (mm)92
    • Profondeur (mm)15.85
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCContrôleur
    • Code ETIMEC010927
    • Nom ETIMRoom thermostat
    • Code Uniclass 2015Ss_65_80
    • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control for HVAC
    • Numéro OmniClass23-27 15 23
    • Titre OmniClassHVAC Controls

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud