Publier vos produits
Motorized round duct damper
Airzone

Motorized round duct damper

Traduit par Google,


Registre avec actionneur de 10 pouces de diamètre. Alimenté en 12 V CC par le module local Airzone.

Dispositif de gestion locale commandant l'ouverture ou la fermeture du registre motorisé associé. Communique avec le contrôleur système et est alimenté par le bus d'extension. Communique avec le thermostat de zone et l'alimente.

    Spécification
      • Digital input for window open-detection.
      • Digital input for occupancy-detection.
      • Control proportionality and minimum air for motorized dampers.
      • Control of supplemental heating demand relay.
      • Bidirectional communication with system controller.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MotAirDiffusion_CPCC_VAF
    • Famille de produitsMotAirDiffusion
    • Groupe de produitsMotorized Air Damper
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAmortisseur
    • Code ETIMEC003086
    • Nom ETIMElectric actuator with damper blade round air duct
    • Nom UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • Code UNSPSC40
    • Code Uniclass 2015Ss_65_80
    • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Numéro OmniClass23-33 29 00
    • Titre OmniClassHVAC Dampers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud