Publier vos produits
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY

    2-seater sofa TRENDY

    3.8 sur 5 étoiles3.8(13 Avis)
    Traduit par Google,
    • Design moderne
    • Siège profond
    • Rembourrage moderne et durable

      Canapé moderne et exclusif créé par l'équipe de design interne d'AJ Products. Trendy est un canapé très confortable, bas et profond - idéal pour les salons, les salles d'attente ou les salles du personnel car il est testé et approuvé selon la norme EN 16139. Peut également être utilisé comme lit de jour.
    Spécification
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2-seater-TRENDY
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)680
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires