Publier vos produits
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL

    24 hour office chair LIVERPOOL

    3.8 sur 5 étoiles3.8(10 Avis)
    Traduit par Google,
    • Chaise certifiée 24h/24
    • Mécanisme à bascule réglable
    • Grand confort d'assise

      Chaise 24 heures spécialement conçue pour les longs quarts de travail, avec plusieurs fonctions ergonomiques pour réduire la tension sur le corps. Conçu pour les environnements difficiles et les bureaux avec des exigences élevées en matière de matériaux durables et d'ergonomie.
    Spécification
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 490 mm
      • Seat width: 530 mm
      • Backrest height: 610 mm
      • Colour: Black
      • Material: Fabric
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Fabric
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 32 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Spécifications techniques
    • Réference unique.24-hour-office-chair-LIVERPOOL
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsOffice chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)490
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe