Publier vos produits
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket

    Armchair CLEAR with USB-socket

    Traduit par Google,
    • Design moderne
    • Prise USB intégrée
    • Pratique et facile à placer

      Fauteuil élégant avec prise USB intégrée dans l'accoudoir. Le fauteuil est créé par notre équipe de conception interne et conçu pour être parfait pour une utilisation dans les espaces publics, tels que les salons et les salles d'attente. Il est également testé et approuvé selon la norme EN 16139.
    Spécification
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:600mm
      • Height:770 mm
      • Width:700mm
      • Depth:740 mm
      • Cord length:1450 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:22 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Armchair-CLEAR-USB-Socket
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)740
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires