Publier vos produits
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs

    Armchair COMFY with legs

    Traduit par Google,
    • Fauteuil pratique
    • Siège confortable
    • Rembourrage moderne et durable

      Fauteuil élégant et accueillant qui est très confortable pour de longues périodes d'utilisation. Comfy est un meuble moderne idéal pour les salons, les salles de conférence ou comme siège visiteur. La hauteur d'assise est légèrement plus élevée et elle est dotée d'accoudoirs intégrés confortables.
    Spécification
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:550 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Total height:780 mm
      • Material:Wool fabric
      • Durability:100000 Md
      • Base:Leg frame
      • Weight:30 kg
      • Testing:EN 16139
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Armchair-COMFY-legs
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires