Publier vos produits
Cantilever Racking EXPAND 12x1000mm, 6000kg

Cantilever Racking EXPAND 12x1000mm, 6000kg

3.4 sur 5 étoiles3.4(10 Avis)
Traduit par Google,

Un rayonnage cantilever simple face complet pour les marchandises longues et lourdes. Comprend trois colonnes simples, deux sections transversales et 12 bras. Le rayonnage en porte-à-faux est idéal pour économiser de l'espace d'entrepôt. Il offre un stockage et un stockage horizontaux, facilement accessibles et bien organisés pour les marchandises longues. Il facilite également la manutention sûre et rapide de vos marchandises. Ce support en porte-à-faux à un côté offre beaucoup d'espace de stockage dans un petit espace. Il est conçu pour recevoir des marchandises longues et lourdes et est à la fois robuste et flexible.

Toutes les pièces sont en tôle d'acier. Ils sont revêtus de poudre pour une résistance à l'usure élevée. Les colonnes ont de longs pieds pour la stabilité et les perforations sur toute la longueur des colonnes permettent d'installer le bras à n'importe quelle hauteur. Les bras peuvent également être déplacés vers le haut ou vers le bas à des intervalles de 100 mm. Les entretoises diagonales et horizontales maintiennent les colonnes ensemble et offrent une stabilité maximale.

Spécification
  • Height:2432 mm

    Depth:1230 mm

    Width: 4190 mm

    Arm length: 1000 mm

    Post colour:Blue

    Material:Steel

    Model:Single sided

    Load capacity: 6000kg

    Weight:256kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Cantilever-Racking-EXPAND-12x1000mm-6000kg
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsRacking
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2432
  • Largeur (mm)4190
  • Profondeur (mm)1230
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)256
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units

Disponibilité de la région

L'Europe