Publier vos produits
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors

    Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors

    Traduit par Google,
    Pour un stockage divisé Peut être fixé au mur Dessus incliné Casiers à vêtements conçus pour permettre le stockage séparé des vêtements de travail propres et sales ou humides et secs. Équipé d'une étagère à chapeaux, d'une tringle à vêtements avec deux crochets d'ancrage et d'un crochet à serviettes à l'intérieur de la porte. Les casiers sont perforés pour la ventilation
    Spécification
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Clothing-Locker-Classic-Combo-600-1-Sections-2-Doors
    • Famille de produitsClothing Locker
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-21 15 15
    • Titre OmniClassClothing Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings