Publier vos produits
Coffe table ASHLEY 770mm

Coffe table ASHLEY 770mm

Traduit par Google,
  • Lisse
  • Empilable jusqu'à 10 de haut
  • Facile à placer

    Table basse simple mais élégante qui fonctionne à plusieurs endroits, comme une table d'appoint à côté d'un fauteuil au bureau ou dans une salle d'attente publique. La table est empilable jusqu'à dix tables de haut, ce qui la rend très peu encombrante en cas de besoin et pratique lors du nettoyage.
Spécification
    • Height: 470 mm
    • Diameter: 570 mm
    • Thickness table surface: 20 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Weight: 11.2 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Coffe-Table-ASHLEY-770mm
  • Famille de produitsLounge and hallway
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)470
  • Largeur (mm)570
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)11.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables