Publier vos produits
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
Ethnicraft

Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
La collection Roller Max se distingue par son design remarquable, notamment grâce à son effet de baguettes de bois empilées. Cette table de jardin allie esthétique et fonctionnalité avec naturel et intemporalité. Son plateau en béton fini à la main, associé à un piètement en teck massif recyclé, offre un magnifique mélange de matériaux, alliant durabilité et praticité pour les espaces intérieurs et extérieurs.

Contactez Ethnicraft

Spécifications techniques
  • Réference unique.11215-Roller-Max-outdoor-dining-table
  • Famille de produitsRoller Max
  • Groupe de produitsBistro Dining Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)76
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Poids net (Kg)48
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables