Publier vos produits
Collapsible table EMILY 1200x800x720mm

Collapsible table EMILY 1200x800x720mm

Traduit par Google,
  • Plateau rectangulaire
  • Cadre en T avec différentes finitions
  • Facile à plier

Table pliante avec cadre en T et plateau rectangulaire résistant.

Spécification
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Weight:23.4kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Collapsible-table-EMILY-1200x800x720mm
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)23.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables