Publier vos produits
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
SEPS2BIM

E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped

3.5 sur 5 étoiles3.5(8 Avis)
Traduit par Google,
Un poste de travail de documentation en forme de L de 60" pour une utilisation dans la salle d'opération. Le poste de travail peut être une configuration à droite ou à gauche. Il se composera d'un panneau arrière avec tableau blanc effaçable à sec, d'un plateau de rangement pour marqueurs, d'un support optionnel pour les moniteurs, d'un lampe de travail et un plateau de clavier. Le poste de travail comprendra également des canaux de câbles électriques, de données, de télécommunication et vidéo et des chemins de câbles pour prendre en charge diverses applications. Une source d'alimentation intégrée sera montée sur le bureau et fournira deux prises électriques, une prise téléphonique et une prise réseau informatique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0130
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsDocumentation
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1400
  • Largeur (mm)1680
  • Profondeur (mm)1370
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement