Publier vos produits
Conference table SELMA 3800x1200x730

Conference table SELMA 3800x1200x730

Traduit par Google,
  • Bords biseautés
  • Marquage Möbelfakta
  • Plateau en forme de bateau

Table de conférence dotée d'un plateau robuste en forme de bateau avec des bords biseautés et une bordure noire. La table a un cadre en T stable et des pieds réglables

Spécification
  • Length:3800mm

    Height:730mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:125kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Conference-table-SELMA-3800x1200x730
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)730
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)3800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)125
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables