Publier vos produits
Desk high pedestal FLEXUS 720x400x800mm

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x800mm

Traduit par Google,
  • Laminé tout autour
  • Avec porte-fichier
  • Agrandit votre bureau

    Meuble à tiroirs compact offrant un rangement pratique, avec des tiroirs verrouillables, un classeur dans le tiroir du bas, des poignées en aluminium gris et une serrure centrale.
Spécification
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Desk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x800mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)42
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units