Publier vos produits
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]

    Storage cabinet SUPPLY [All configurations]

    Traduit par Google,
    • Poignée verrouillable
    • Extra large
    • 4 étagères réglables

      Armoire de rangement extra large et robuste. L'armoire est fournie avec des étagères réglables, des pieds réglables, une poignée rotative et une serrure 3 points avec deux clés
    Spécification
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Shelf interval: 30 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 87.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Extra-deep-storage-cabinet-SUPPLY-1900x1020x500mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    • Largeur (mm)1020
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)87.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units