Publier vos produits
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN

    Gaming chair LINCOLN

    4.0 sur 5 étoiles4.0(30 Avis)
    Traduit par Google,
    • Dossier extra haut
    • Amorti réglable
    • Siège inclinable

      Chaise de jeu au design audacieux dotée d'un dossier haut et inclinable qui s'incline presque à plat. Le mécanisme à bascule est verrouillable en 5 positions et la chaise a un rembourrage supplémentaire pour le cou et le dos. Une chaise parfaite pour les longues sessions de travail et de jeu.
    Spécification
      • Seat height: 470-540 mm
      • Seat depth: 540 mm
      • Seat width: 540 mm
      • Backrest height: 820 mm
      • Colour: Black
      • Material: Synthetic leather
      • Durability: 50000 Md
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 145 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 29 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gaming-chair-LINCOLN
    • Famille de produitsOffice Chairs
    • Groupe de produitsOffice chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCuir
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Numéro OmniClass23-21 13 25
    • Titre OmniClassOffice Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe